Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • L/D(mm/mm)
  • Dimension L(mm)
  • Shank Length (ls)(mm)
  • Shank Diameter (Ds)(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Coating Solid Drill DSX (DSX0560F03-AH180)

Coating Solid Drill DSX

Cod piesă:

DSX0560F03-AH180
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    DSX0560F03-AH180

    Hole diameter (drill diameter) Dc

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    L/D

    (mm/mm)

    Dimension L

    (mm)

    Shank Length (ls)

    (mm)

    Shank Diameter (Ds)

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    5.6
    82
    3
    30
    52
    6
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    144.90 €
    ( 172.43 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    · Oil Hole: Yes
    · Tip Angle: 140°
    · Torsional Angle: 30°
    [Applications]
    · Work materials: General steel, tempered steel, stainless steel, cast iron, aluminum, titanium