Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

S-SCLP-A Type Steel Bar (Inner Diameter, Inner End Surface Machining)

S-SCLP-A Type Steel Bar (Inner Diameter, Inner End Surface Machining) S25S-SCLPL09-27A

Cod piesă:

S25S-SCLPL09-27A
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    S25S-SCLPL09-27A
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    169.96 €
    ( 202.25 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features] Machining applications: Inner diameter, through hole, flange, blind hole; compatible insert shape: C (80° two-bolt); compatible insert relief angle: positive 11° (P); clamping method: screw-on (S).

    Codul de piesă a fost confirmat