Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Minimum Machining Diameter φA
  • Cutting Direction
  • Full length L1
  • Shank diameter φD
  • H(mm)
  • F(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare
    • În 9 zile lucrătoare

S...PCLN-○○ Type (Inner Diameter / Inner End Face Machining)

S...PCLN-○○ Type (Inner Diameter / Inner End Face Machining)

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Minimum Machining Diameter φA

    Cutting Direction

    Full length L1

    Shank diameter φD

    H

    (mm)

    F

    (mm)

    L2

    (mm)

    θ

    Sheet

    Lever

    Lock screw

    Shim Pin

    Punch

    Cantitate minimă per comandă
    20
    Left-hand
    150
    16
    15
    11
    34
    16°
    -
    LL-03SN
    LS-03SN
    P-03S
    -
    1 bucăți
    32
    Right-hand
    200
    25
    24
    15.7
    42
    15°
    LC-32N
    LL-1N
    LS-1SN
    LSP-1
    PC-1
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    115.89 €
    ( 137.91 € )
    9 zile lucrătoare
    168.91 €
    ( 201.00 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Lever lock
    [Features]
    -For boring bars, inside diameter, deep flange machining.