Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

COROMANT CAPTO, Cutting Head for CORO-TURN RC

COROMANT CAPTO, Cutting Head for CORO-TURN RC

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Function Length

    (mm)

    Tip Size

    iC

    Gauge Chip

    Torque

    (Nm)

    Dimension Dm2 min mm 4)

    (mm)

    Dimensions D 5m

    (mm)

    Mass

    (Kg)

    Cantitate minimă per comandă
    105
    12
    1/2
    CNMG 12 04 08
    3.9
    110
    50
    1.1
    1 bucăți
    90
    12
    1/2
    CNMG 12 04 08
    3.9
    110
    63
    1.4
    1 bucăți
    115
    16
    5/8
    CNMG 12 04 08
    3.9
    110
    63
    1.3
    1 bucăți
    150
    16
    5/8
    CNMG 16 06 12
    6.4
    115
    80
    4.0
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    561.34 €
    ( 667.99 € )
    8 zile lucrătoare
    644.90 €
    ( 767.43 € )
    8 zile lucrătoare
    644.90 €
    ( 767.43 € )
    8 zile lucrătoare
    699.40 €
    ( 832.29 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Unique shape exhibits high performance