Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

CoroMill 590 Diamond Wiper Tip

CoroMill 590 Diamond Wiper Tip

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    work material

    Corner R

    (mm)

    Maximum Cutting Ap

    (mm)

    Dimensions la

    (mm)

    Wiper Length BS

    (mm)

    Bκε

    (mm)

    Tip hand (right or left)

    Cantitate minimă per comandă
    Cast Iron
    -
    1.2
    3
    5.92
    30
    Left-hand
    5 bucăți
    Cast Iron / High Hardness Material
    -
    1.2
    3
    5.92
    30
    Right-hand
    5 bucăți
    Cast Iron / High Hardness Material
    0.8
    2
    2
    6.8
    -
    Right-hand
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    180.69 €
    ( 215.02 € )
    6 zile lucrătoare
    180.69 €
    ( 215.02 € )
    8 zile lucrătoare
    180.69 €
    ( 215.02 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Sharp cutting edge and high performance