Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Deburring Blade (Double-Edge Work Type)【2 până la 10 bucăți】

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Blade tip angle

    Blade Name / Shape

    Operating Range

    (mm)

    Pcs. per Pkg.

    (Book)

    Compatible Holder (Manufacturer part number)

    Applicable Handles (Manufacturer part number)

    Mass

    (g)

    Manufacturer Model Number

    Cantitate minimă per comandă
    55°
    TC
    Minimum Thread Diameter 9
    2
    -
    NG1000 (NG-1 Handle)
    12
    BC1010
    1 pachete

    2 bucăți

    50°
    L3
    1-8
    10
    EL07013 (L Holder)
    NG3000 (NG-3 Handle)
    19
    BL3010
    1 pachete

    10 bucăți

    50°
    L4
    0-2.5
    10
    EL07013 (L Holder)
    NG3000 (NG-3 Handle)
    16
    BL4010
    1 pachete

    10 bucăți

    40°
    O-Ring
    1-3
    2
    -
    NG1000 (NG-1 Handle)
    12
    BO1010
    1 pachete

    2 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    19.51 €
    ( 23.22 € )
    6 zile lucrătoare
    69.53 €
    ( 82.74 € )
    5 zile lucrătoare
    54.44 €
    ( 64.78 € )
    5 zile lucrătoare
    26.41 €
    ( 31.43 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Corrective blade for rusted screws or clogged screws, etc., without regard to screw diameter/pitch.