Înregistrați-vă
Confirmat
  • Blade diameter (D1)(mm)
  • Blade length ℓ(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Carbide Solid Pivot Type Flat Drill KDR-F (KDR-F-2054)

Carbide Solid Pivot Type Flat Drill KDR-F KDR-F-2054

Cod piesă:

KDR-F-2054
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    KDR-F-2054

    Blade diameter (D1)

    (mm)

    Blade length ℓ

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    0.54
    5
    38
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    42.64 €
    ( 50.74 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    · Shape: Straight Shank / End Mill Shank Drill (carbide)
    · Material: Micro Grain Alloy
    · Work materials: General steel [◎] / tempered steel [○] / stainless steel [◎] / cast iron [◎] / aluminum [○] / copper [○] / resin [○]

    Codul de piesă a fost confirmat