Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Wrench

Wrench F-38

Cod piesă:

F-38
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    F-38
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    29.19 €
    ( 34.74 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    A wrench for DETa-1 collets.
    ·Holder model: DTA7/DTA12
    ·Overall length: 148.5 mm / 225 mm
    ·Fig.: 3
    ·Tightening torque: 20 to 40 N⋅m / 70 N⋅m