Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Width across flat dimension (S Measurement)(inch)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Deep socket (hex) 3SB-L (3SB-14L)

Cod piesă:

3SB-14L
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    3SB-14L

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Width across flat dimension (S Measurement)

    (inch)

    Width across flat part external diameter (measurement D1)

    (mm)

    Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)

    (mm)

    Width across flat part depth (measurement L1)

    (mm)

    Through Hole I.D. (d Dimension)

    (mm)

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    7/16
    7/16
    15.7
    17
    9
    9
    55
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    14.69 €
    ( 17.48 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Inch size socket hand tool for hexagon bolts and nuts. For nuts where the bolt is protruding a long way from the nut, or in recessed locations. Drive: 6.35 mm, opposite side shape: hexagonal