Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Screwdriver-shaped Handle 115

Cod piesă:

115
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    115
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    14.99 €
    ( 17.84 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Driver handle with a square bit. Use as a socket driver. Recessed insertion portions at the ends of the grip. Can be used as an extension bar.