Înregistrați-vă
Confirmat

Cylindrical Brush (TEBS6-15G)

Cod piesă:

TEBS6-15G
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 5.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TEBS6-15G

    Wire diameter

    (mm)

    Hair material

    JAN code

    Trusco Code

    Material: wire

    Cantitate minimă per comandă
    0.25X5
    Brass Plated Steel Wire
    4989999266900
    444-9975
    Brass Plated Steel Wire
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    7.16 €
    ( 8.52 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Hexagonal shaft allows use with electric impact drills, etc. The spring attached at the base part of the wire allows easy returning of opened wires to the original state after use. Suited for polishing of narrow spaces such as bottoms or corners.

    Codul de piesă a fost confirmat