Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Super Mini L Type Adapter for Electric Screwdrivers

Super Mini L Type Adapter for Electric Screwdrivers AKL-560

Cod piesă:

AKL-560
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    AKL-560
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    39.06 €
    ( 46.48 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    With an ultra-short head width of 58 mm (when mounting ⊕2 x 35 mm tool bit), it is lightweight and compactly small. Supports 18 V impacts.