Înregistrați-vă
Confirmat
  • Material
  • Thickness (T)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 13 zile lucrătoare

Carbide Mill Scale Plate

Carbide Mill Scale Plate B-KV30-100X70X5.0

Cod piesă:

B-KV30-100X70X5.0
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    B-KV30-100X70X5.0

    Material

    Thickness (T)

    Cantitate minimă per comandă
    KV30
    5
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    170.46 €
    ( 202.85 € )
    13 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    High quality carbide alloy in accordance with strict quality control and long years of accumulated technique.

    Codul de piesă a fost confirmat