Înregistrați-vă
Confirmat
  • Amount Of Content
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Glass Cloth Adhesive Tape 188UL

Cod piesă:

1-1578-01
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1-1578-01

    Amount Of Content

    Cantitate minimă per comandă
    1 Roll
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    66.87 €
    ( 79.58 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    An adhesive tape with excellent strength, adhesive ability and insulation properties.
    [Features]
    · Tape for electrical insulation with H type heat resistance.
    · Features excellent heat resistance, mechanical strength and flame retardant properties (UL standard).
    [Applications]
    · For external wrapping and insulating layers on heat resistant transformers.
    · For bundling and wrapping coils.