Înregistrați-vă
Confirmat
  • Outer Diameter(mm)
  • Number of flutes(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Blade Width(mm)
  • Angle(°)
  • Side blade height(mm)
  • Height of Taper part(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Single Angular Cutter Left Blade SAC - LH (SKH51) (SAC-LH70-4-25.4-45)

Single Angular Cutter Left Blade SAC - LH (SKH51) SAC-LH70-4-25.4-45

Cod piesă:

SAC-LH70-4-25.4-45
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SAC-LH70-4-25.4-45

    Outer Diameter

    (mm)

    Number of flutes

    (mm)

    Hole Diameter

    (mm)

    Blade Width

    (mm)

    Angle

    (°)

    Side blade height

    (mm)

    Height of Taper part

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    70
    24
    25.4
    4
    45
    11
    4
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    151.50 €
    ( 180.28 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    · A single angular cutter made by Taiyo Tool.
    · Material: SKH51
    · Handedness: Left

    Codul de piesă a fost confirmat