Înregistrați-vă
Confirmat
  • Outer Diameter(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Handle length(mm)
  • Number of flutes
  • Handle diameter(mm)
  • Blade Width(mm)
  • Neck diameter(mm)
  • Neck length(mm)
  • Side blade length (bottom side)(mm)
  • Side blade length (handle side)(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Staggered Tooth T Slot Cutter STC (SKH56) (STC11-5)

Staggered Tooth T Slot Cutter STC (SKH56) STC11-5

Cod piesă:

STC11-5
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    STC11-5

    Outer Diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Handle length

    (mm)

    Number of flutes

    Handle diameter

    (mm)

    Blade Width

    (mm)

    Neck diameter

    (mm)

    Neck length

    (mm)

    Side blade length (bottom side)

    (mm)

    Side blade length (handle side)

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    11
    56
    35
    6
    12
    5
    4
    16
    2.75
    1.75
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    96.58 €
    ( 114.93 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · This is a T-slot cutter made by Taiyo Tool.
    · Material: SKH56

    Codul de piesă a fost confirmat