Înregistrați-vă
Confirmat
  • Outer Diameter(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Handle length(mm)
  • R
  • Handle diameter(mm)
  • Blade Width(mm)
  • Neck diameter(mm)
  • Neck length(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Convex Cutter with Carbide Toothed Tip C-VEX-S (EM) (C-VEX-S10-0.7)

Convex Cutter with Carbide Toothed Tip C-VEX-S (EM) C-VEX-S10-0.7

Cod piesă:

C-VEX-S10-0.7
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    C-VEX-S10-0.7

    Outer Diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Handle length

    (mm)

    R

    Handle diameter

    (mm)

    Blade Width

    (mm)

    Neck diameter

    (mm)

    Neck length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    10
    95
    83.6
    0.7
    6
    1.4
    5
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    337.51 €
    ( 401.64 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Number of edges (pcs.): 6
    Shaft diameter: ⌀6, 8, 12
    Outer diameter: ⌀10, 12, 16.

    Codul de piesă a fost confirmat