Înregistrați-vă
Confirmat
  • Outer Diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Handle diameter(mm)
  • Corner R
  • Nominal Dimensions
  • Extension intersection(mm)
  • Chamfer R
  • Original Diameter(mm)
  • Applicable O-Ring Standards
  • Applicable O-Ring Diameter(mm)
  • Applicable O-Ring Tolerance(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Carbide Solid Cutter with Chamfer for O-Ring Groove CC-OEC2 (Z20) (CC-OEC2A-4)

Carbide Solid Cutter with Chamfer for O-Ring Groove CC-OEC2 (Z20) CC-OEC2A-4

Cod piesă:

CC-OEC2A-4
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    CC-OEC2A-4

    Outer Diameter

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Handle diameter

    (mm)

    Corner R

    Nominal Dimensions

    Extension intersection

    (mm)

    Chamfer R

    Original Diameter

    (mm)

    Applicable O-Ring Standards

    Applicable O-Ring Diameter

    (mm)

    Applicable O-Ring Tolerance

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    7.89
    4.34
    60
    8
    0.4
    A-4
    8.31
    0.38
    4.86
    For Pressurization AS568A 309–395
    5.33
    ±0.12
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    338.25 €
    ( 402.52 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Can perform dovetail grooving and round chamfering simultaneously.
    · Excellent abrasion resistance thanks to the adoption of C coating.
    · 2-flute blade for aluminum.

    Codul de piesă a fost confirmat