Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

CoroTurn 111, Boring Tool Bit for Turning

CoroTurn 111, Boring Tool Bit for Turning

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Applicable Tip Shape

    Minimum Machining Diameter

    Application

    Overall Length L1

    Shank diameter

    Protrusion length (L/D)

    Details Type

    Torque

    (Nm)

    Cutting Angle

    (°)

    Tool Lead Angle

    (°)

    Dimensions f1

    (mm)

    Dimension H

    (mm)

    Tip Size

    (mm)

    Blade Inclination Angle λs

    (°)

    Gauge Chip

    Cantitate minimă per comandă
    T (Triangle)
    10
    Internal Diameter / Inner diameter profiling
    125
    8
    12~32
    -
    0.6
    91
    -1
    5
    7
    6
    -8
    TPMT 06 T1 02
    1 bucăți
    C (80° Diamond-Shape)
    12
    Internal Diameter
    125
    10
    15–40
    Steel Shank
    0.9
    95
    -5
    6
    9
    -
    -7
    CPMT 06 02 04
    1 bucăți
    T (Triangle)
    13
    Internal Diameter / Inner diameter profiling
    125
    10
    15–40
    -
    0.9
    91
    -1
    7
    9
    9
    -3
    TPMT 09 02 04
    1 bucăți
    C (80° Diamond-Shape)
    16
    Internal Diameter
    150
    12
    18~48
    Steel Shank
    0.9
    95
    -5
    9
    11
    -
    -3
    CPMT 06 02 04
    1 bucăți
    T (Triangle)
    25
    Internal Diameter / Inner diameter profiling
    250
    20
    30~80
    -
    3
    91
    -1
    13
    18
    16
    -1
    TPMT 16 T3 08
    1 bucăți
    T (Triangle)
    32
    Internal Diameter / Inner diameter profiling
    300
    25
    37.5~100
    -
    3
    91
    -1
    17
    23
    16
    1
    TPMT 16 T3 08
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    200.41 €
    ( 238.49 € )
    6 zile lucrătoare
    200.41 €
    ( 238.49 € )
    6 zile lucrătoare
    200.41 €
    ( 238.49 € )
    6 zile lucrătoare
    200.41 €
    ( 238.49 € )
    6 zile lucrătoare
    249.90 €
    ( 297.38 € )
    6 zile lucrătoare
    277.34 €
    ( 330.03 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    ·Inner diameter boring tool bit with low cutting force
    ·The internal coolant ensures longer insert lifespan and good cutting chip handling. High tool rigidity ensures stable machining operations even with workpieces with long protrusions
    ·Easy-fix sleeve for quick and accurate core height adjustment
    [Applications]
    ·For inner diameter turning operations