Înregistrați-vă
Confirmat
  • work material
  • Detailed Material
  • Wiper Length BS(mm)
  • Machining State
  • Dimensions bo(mm)
  • Rbo(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Insert For Auto AF Finishing, N260.8-FN260.8-L (N260.8-1204-F-HM)

Insert For Auto AF Finishing, N260.8-FN260.8-L N260.8-1204-F-HM

Cod piesă:

N260.8-1204-F-HM
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 10.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    N260.8-1204-F-HM

    work material

    Detailed Material

    Wiper Length BS

    (mm)

    Machining State

    Dimensions bo

    (mm)

    Rbo

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    Cast Iron
    HM
    7
    Light
    7.0
    800
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    30.55 €
    ( 36.35 € )
    6 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat