Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Cutting Direction
  • Function Width(mm)
  • Function Length(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 8 zile lucrătoare

Heavy Turning, Tool Bit For Negative Inserts, Coromant Capto T-Max P- Lever Clamp, PRSCR / L

Heavy Turning, Tool Bit For Negative Inserts, Coromant Capto T-Max P- Lever Clamp, PRSCR / L

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Cutting Direction

    Function Width

    (mm)

    Function Length

    (mm)

    Dimensions D 5m

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    Left-hand
    45
    65
    63
    1 bucăți
    Right-hand
    45
    65
    63
    1 bucăți
    Left-hand
    55
    80
    80
    1 bucăți
    Right-hand
    55
    80
    80
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    460.82 €
    ( 548.38 € )
    6 zile lucrătoare
    460.82 €
    ( 548.38 € )
    6 zile lucrătoare
    499.58 €
    ( 594.50 € )
    8 zile lucrătoare
    499.58 €
    ( 594.50 € )
    8 zile lucrătoare