Înregistrați-vă
Confirmat
  • Minimum Machining Diameter
  • Cutting Direction
  • Overall Length L1
  • Shank diameter
  • Cutting Angle(°)
  • Tool Lead Angle(°)
  • Dimensions f1(mm)
  • Tip Size(mm)
  • Tip Size iC
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

CoroTurn HP SL Cutting Head PCLN (SL-PCLNR-40-12HP)

CoroTurn HP SL Cutting Head PCLN SL-PCLNR-40-12HP

Cod piesă:

SL-PCLNR-40-12HP
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SL-PCLNR-40-12HP

    Minimum Machining Diameter

    Cutting Direction

    Overall Length L1

    Shank diameter

    Cutting Angle

    (°)

    Tool Lead Angle

    (°)

    Dimensions f1

    (mm)

    Tip Size

    (mm)

    Tip Size iC

    Gauge Chip

    Cantitate minimă per comandă
    56
    Right-hand
    35
    40
    95
    -5
    27
    12
    41641
    CNMG 12 04 08
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    566.17 €
    ( 673.74 € )
    8 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat