Înregistrați-vă
Confirmat
  • Minimum Machining Diameter
  • Cutting Direction
  • Overall Length L1
  • Shank diameter
  • Dimensions f1(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

CoroTurn HP SL Cutting Head TR-SL-V13LBR / L-HP (TR-SL-V13LBL-40HP)

CoroTurn HP SL Cutting Head TR-SL-V13LBR / L-HP TR-SL-V13LBL-40HP

Cod piesă:

TR-SL-V13LBL-40HP
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TR-SL-V13LBL-40HP

    Minimum Machining Diameter

    Cutting Direction

    Overall Length L1

    Shank diameter

    Dimensions f1

    (mm)

    Blade Inclination Angle λs

    (°)

    Cantitate minimă per comandă
    50
    Left-hand
    38
    40
    27
    -4
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    591.62 €
    ( 704.03 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    CoroTurnSL is a modular system of adapters and cutting heads that allows the construction of customized tools for a variety of turning operations with a minimum number of items

    Codul de piesă a fost confirmat