Înregistrați-vă
Confirmat
  • Minimum Machining Diameter
  • Cutting Direction
  • Overall Length L1
  • Shank diameter
  • Protrusion length (L/D)
  • Dimensions f1(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Boring Tool Bit, CoroTurn 107, Screw Clamp, A-SVUBR / L (A20S-SVUBL11-ERB1)

Boring Tool Bit, CoroTurn 107, Screw Clamp, A-SVUBR / L A20S-SVUBL11-ERB1

Cod piesă:

A20S-SVUBL11-ERB1
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    A20S-SVUBL11-ERB1

    Minimum Machining Diameter

    Cutting Direction

    Overall Length L1

    Shank diameter

    Protrusion length (L/D)

    Dimensions f1

    (mm)

    Blade Inclination Angle λs

    (°)

    Cantitate minimă per comandă
    27
    Left-hand
    250
    20
    80
    15
    -5
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    242.84 €
    ( 288.98 € )
    6 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat