Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Overall Length(mm)
  • Maximum Opening(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Grip Pliers (Grooved Tip Specification) (122-12)

Cod piesă:

122-12
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    122-12

    Overall Length

    (mm)

    Maximum Opening

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    300
    75 (Square material)
    8430890017697
    486-4247
    810
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    85.67 €
    ( 101.95 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Epoxy resin coating makes it at least 10 times more resistant to corrosion than nickel plated parts.
    · It has a V-groove in the base to firmly hold even small-diameter pipes at three points.
    [Applications]
    · For plate metal, welding work.