Înregistrați-vă
Confirmat
  • Overall Length(mm)
  • Maximum Opening(mm)
  • Pocket(mm)
  • Frame Dimensions A(mm)
  • Frame Dimensions B(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

F Type Deep Clamp Type (D22T20J)

Cod piesă:

D22T20J
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    D22T20J

    Overall Length

    (mm)

    Maximum Opening

    (mm)

    Pocket

    (mm)

    Frame Dimensions A

    (mm)

    Frame Dimensions B

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    321
    200
    200
    22
    10.5
    4989999326536
    490-1029
    1650
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    126.98 €
    ( 151.11 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    -Long size.
    -Deep clamping is possible.
    -Materials: Cold rolled steel plate.

    Codul de piesă a fost confirmat