Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Tool Bit (Inch) (SKB-1/4X3)

Tool Bit (Inch) SKB-1/4X3

Cod piesă:

SKB-1/4X3
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SKB-1/4X3

    JAN Code

    Trusco Code

    Cantitate minimă per comandă
    4580130740336
    305-4161
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    52.47 €
    ( 62.44 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · The material used possesses both high temperature hardness and abrasion resistance superior compared to conventional high-speed steel.
    · Superior in cutting highly difficult materials.
    · JIS standard product.