Înregistrați-vă

Thread Repair Tool Set, Tap Die Set【14 până la 59 bucăți】

Thread Repair Tool Set, Tap Die Set F-48

Cod piesă:

F-48
Ștergeți
    Cantitate:
    Pachet (18 bucăți)
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    F-48

    Set Content

    JAN Code

    Trusco Code

    Cantitate minimă per comandă
    Medium Tap: 1 Pc. Each of M3 x 0.5/M4 x 0.7/M5 x 0.8/M6 x 1.0/M7 x 1.0/M8 x 1.25/M9 x 1.25/M10 x 1.5, 1 Pc. Each of Dies Dia. 25: M3 x 0.5/M4 x 0.7/M5 x 0.8/M6 x 1.0/M7 x 1.0/M8 x 1.25/M9 x 1.25/M10 x 1.5, Tap Handle: 10 mm x 1 Pc., Dies Handle Dia. 25 x 1 Pc., Total 18 Items
    4990052054679
    751-2759
    1 pachete

    18 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    170.99 €
    ( 203.48 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Perfect for a wide range of work as diverse sizes are included.
    [Applications]
    · Thread ridge repairs.
    [Specifications]
    · Machining thread: Metric thread.
    · Tap grade: P3 grade.

    Codul de piesă a fost confirmat