Înregistrați-vă
Confirmat
  • Both square (θ)
  • Shank diameter(d)
  • Overall Length(L)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Carbide NC Center Drill (1107-3.0)

Carbide NC Center Drill 1107-3.0

Cod piesă:

1107-3.0
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1107-3.0

    Both square (θ)

    Shank diameter

    (d)

    Overall Length

    (L)

    JAN Code

    Trusco Code

    Cantitate minimă per comandă
    120
    3
    38
    4526587056385
    106-4274
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    70.53 €
    ( 83.93 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Enables positioning and chamfering with only one process.
    · Enables high precision positioning (center gouging), accurate positioning on curved and sloped surfaces, and high-quality chamfering (countersink).
    · High-speed high feed is possible.
    · Centering and chamfering are done simultaneously before tap pilot hole drilling.
    [Applications]
    · Work materials: Steel, alloy steel, stainless steel, cast iron, aluminum, copper, brass, plastic (nylon).
    [Material]
    · Carbide alloy (K20)

    Codul de piesă a fost confirmat