Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Amount Of Content
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

3M™ Safety-Walk™ Non-Slip Type Tape B

3M™ Safety-Walk™ Non-Slip Type Tape B BBLA50X18

Cod piesă:

BBLA50X18
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    BBLA50X18

    Amount Of Content

    Cantitate minimă per comandă
    1 Roll
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    133.08 €
    ( 158.37 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Recommended for use on flat surfaces, in locations where there are high traffic volumes, or where the usage conditions are severe.
    · Extra type for general flat surface use and indoor and outdoor use.
    [Applications]
    · For slopes, stairs. For steps of cars, planes, construction machinery, etc.

    Atenție

    • Regarding construction, refer to the construction manual.
    • On 18 m wind rolls, there may be two or fewer joined parts. In such cases, 350 mm has been added per location.