Înregistrați-vă
Confirmat
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
  • Opposite side dimensions(mm)
  • Overall Length(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Universal Socket For Impact Wrench (6 Point) (JHW36816)

Universal Socket For Impact Wrench (6 Point) JHW36816

Cod piesă:

JHW36816
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    JHW36816

    Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)

    Opposite side dimensions

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    9.5
    16
    60
    4547230101771
    757-6765
    116
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    68.97 €
    ( 82.07 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · The SUPER TORQUE allows high torque to be transferred without deforming the nut or bolt.
    · Firmly grips the nut or bolt with surface contact.
    · For electric and air impact wrenches.
    · Specially heat treated for use with impact tools, providing improved strength, durability and safety.
    [Applications]
    · For engineers.
    · For maintenance providers.

    Codul de piesă a fost confirmat