Înregistrați-vă
Confirmat
  • Particle Size(#)
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Type
  • Size(mm)
  • abrasive grain
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Number Contained In A Packet
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Grindstone 6 mm【10 bucăți】 (CA6172)

Cod piesă:

CA6172
Ștergeți
    Cantitate:
    Pachet (10 bucăți)
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    CA6172

    Particle Size

    (#)

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Type

    Size

    (mm)

    abrasive grain

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Number Contained In A Packet

    Cantitate minimă per comandă
    120
    8
    90000
    Column, cylindrical
    13×51.0
    PA
    4571130863200
    498-9783
    99
    1 Bag (10 pcs)
    1 pachete

    10 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    63.51 €
    ( 75.58 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Grindstones with various abrasive grains, binding agents, and degrees of bonding are available to match different machining applications.
    [Applications]
    · Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

    Codul de piesă a fost confirmat