Înregistrați-vă
Confirmat
  • Particle Size(#)
  • Diamond Maximum Diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Electrodeposition Diamond Bur, CBN Bur, Shaft Diameter 3 mm (12313)

Cod piesă:

12313
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    12313

    Particle Size

    (#)

    Diamond Maximum Diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Trusco Code

    Cantitate minimă per comandă
    140
    1.5
    105000
    475-9885
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    19.02 €
    ( 22.63 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Demonstrates high grinding ability and durability from precision grinding to outer diameter grinding coarse processing.