Înregistrați-vă
Confirmat
  • Particle Size(#)
  • Shaft Diameter(mm)
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Trusco Code
  • Number Contained In A Packet
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Grindstone With Shaft【10 bucăți】 (42016)

Cod piesă:

42016
Ștergeți
    Cantitate:
    Pachet (10 bucăți)
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    42016

    Particle Size

    (#)

    Shaft Diameter

    (mm)

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Trusco Code

    Number Contained In A Packet

    Cantitate minimă per comandă
    80
    2.34
    6.5
    50000
    476-5222
    1PK (10 pcs.)
    1 pachete

    10 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    36.46 €
    ( 43.39 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A high precision grindstone with a shaft in which deflection is extremely suppressed and vibration and chatter are minimal.

    Codul de piesă a fost confirmat