Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Particle Size(#)
  • Shaft Diameter(mm)
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Trusco Code
  • Number Contained In A Packet
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Grindstone With Shaft【10 bucăți】 (42455)

Cod piesă:

42455
Ștergeți
    Cantitate:
    Pachet (10 bucăți)

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    42455

    Particle Size

    (#)

    Shaft Diameter

    (mm)

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Trusco Code

    Number Contained In A Packet

    Cantitate minimă per comandă
    100
    3
    6.5
    70000
    476-5613
    1PK (10 pcs.)
    1 pachete

    10 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    43.06 €
    ( 51.24 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A high precision grindstone with a shaft in which deflection is extremely suppressed and vibration and chatter are minimal.