Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Shaft Diameter(mm)
  • Trusco Code
  • Number Contained In A Packet
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Cloth Bob【10 bucăți】

Cod piesă:

53736
Ștergeți
    Cantitate:
    Pachet (10 bucăți)

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    53736

    Shaft Diameter

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    Number Contained In A Packet

    Cantitate minimă per comandă
    3
    477-0501
    36
    1PK (10 pcs.)
    1 pachete

    10 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    67.60 €
    ( 80.44 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Soft bob that enables for soft-touch finishing of metals, plastics, etc.