Înregistrați-vă
Confirmat
  • Brush Long(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Wire diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Shaft length(mm)
  • Overall Length(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Number Contained In A Packet
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

End Brush (Shaft Diameter 6 mm / Steel Wire) (453161)

Cod piesă:

453161
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 5.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    453161

    Brush Long

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Wire diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Shaft length

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Number Contained In A Packet

    Cantitate minimă per comandă
    25
    23
    0.3
    18000
    16
    68
    4017359392355
    484-0062
    63
    1 pc.
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    15.08 €
    ( 17.95 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Can be easily attached to electric tools, etc.
    · High grade wire material is used for exceptional durability and a long lifespan.
    [Applications]
    · For polishing corners and bottom surfaces or deep areas.

    Codul de piesă a fost confirmat