Înregistrați-vă
Confirmat
  • Pole diameter(mm)
  • Amount Of Content
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309LT

TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309LT

Cod piesă:

HS-309LT-3.2-5
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    HS-309LT-3.2-5

    Pole diameter

    (mm)

    Amount Of Content

    Cantitate minimă per comandă
    3.2
    1 Case (5 kg)
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    134.32 €
    ( 159.84 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A TIG welding bar made of austenitic+ferritic stainless steel, composed of 24%Cr-13%Ni.
    · Contains a high volume of Cr and Ni, so it is suitable for welding dissimilar materials with carbon steel / low-alloy steel and stainless steel, etc.
    · Because HS-309LT has low carbon content, it is also suitable for underlaying during build-up welding of low carbon stainless steel.