Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
  • Shank diameter(mm)
  • Tool No.
  • Under Head Length ℓ₂(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 15 zile lucrătoare

Carbide Flat Drill ADFLS-2D (ADFLS-2D-5)

Cod piesă:

ADFLS-2D-5
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    ADFLS-2D-5

    Hole diameter (drill diameter) Dc

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank Type

    Shank diameter

    (mm)

    Tool No.

    Under Head Length ℓ₂

    (mm)

    Shape (type)

    Cantitate minimă per comandă
    5
    24
    110
    End Mill Shank
    6
    3332500
    50
    1
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    112.70 €
    ( 134.11 € )
    15 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Atenție

    • There may be colour unevenness in the coating, but this does not affect performance.