Înregistrați-vă
Confirmat
  • Product Type
  • Blade tip shape
  • Blade diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 11 zile lucrătoare

NRS Carbide Bar, with Cylinder End Blade (TCBT1602K)

NRS Carbide Bar, with Cylinder End Blade TCBT1602K

Cod piesă:

TCBT1602K
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TCBT1602K

    Product Type

    Blade tip shape

    Blade diameter

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Shank Diameter Information

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    Shank diameter 6 mm
    Cross End Cut
    10
    19
    65
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    66.67 €
    ( 79.34 € )
    11 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Delicate Finish Created Through Proven Quality
    [Features]
    · Can be used widely from heavy grinding to deburring for a variety of metal processes.
    · A broad lineup with a variety of blade and cut shapes is available to suit any application.

    Codul de piesă a fost confirmat