Înregistrați-vă
Confirmat
  • Particle Size(#)
  • Shaft Diameter(mm)
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Grindstone section length(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Rubber-Bonded Abrasive GCMH Artillery Shell Type for Grinding (GCMH-129)

Rubber-Bonded Abrasive GCMH Artillery Shell Type for Grinding

Cod piesă:

GCMH-129
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    GCMH-129

    Particle Size

    (#)

    Shaft Diameter

    (mm)

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    Shaft length

    (mm)

    Maximum Engine Speed

    (min-1)

    Cantitate minimă per comandă
    180
    3
    12
    20
    30
    30000
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    3.87 €
    ( 4.61 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A uniformly polished surface can be achieved with fewer deep scratches compared to grindstones with shaft.
    · Burrs, secondary burrs and chipping are less likely to occur.
    [Applications]
    · Suitable for grinding carbide alloy, ceramics, etc.
    · For surface adjustment of molds and deburring of precision equipment.