Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Particle Size(#)
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Grindstone section length(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 9 zile lucrătoare

Rubber Bonded Abrasive for Polishing DOXH Artillery Shell Type

Rubber Bonded Abrasive for Polishing DOXH Artillery Shell Type

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Particle Size

    (#)

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    800
    4
    13
    10 bucăți
    400
    6
    17
    10 bucăți
    800
    6
    17
    10 bucăți
    1500
    6
    17
    10 bucăți
    800
    8
    20
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    48.52 €
    ( 57.74 € )
    5 zile lucrătoare
    4.11 €
    ( 4.89 € )
    5 zile lucrătoare
    4.64 €
    ( 5.52 € )
    6 zile lucrătoare
    5.15 €
    ( 6.13 € )
    6 zile lucrătoare
    5.06 €
    ( 6.02 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A uniformly polished surface can be achieved with fewer deep scratches compared to grindstones with shaft.
    · Burrs, secondary burrs and chipping are less likely to occur.
    [Applications]
    · Suitable for grinding carbide alloy, ceramics, etc.
    · For surface adjustment of molds and deburring of precision equipment.