Înregistrați-vă
Confirmat
  • Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Stainless Steel Cup Brush with Shaft

Stainless Steel Cup Brush with Shaft

Cod piesă:

BSCJ-65
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    BSCJ-65

    Outer Diameter

    (mm)

    Maximum Engine Speed

    (min-1)

    Cantitate minimă per comandă
    65
    4500
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    28.31 €
    ( 33.69 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Excellent resistance to acids, alkalis, and heat, so that rust is not produced on the workpiece after polishing.