Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Tip angle (θ)
  • Blade Length(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Part parallel to blade length
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

V Coat XPM 2-Flute Short (V-Cut Type) V-XPM-VCMS (V-XPM-VCMS-6X60)

V Coat XPM 2-Flute Short (V-Cut Type) V-XPM-VCMS

Cod piesă:

V-XPM-VCMS-6X60
Ștergeți
    • The product is currently not available.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    Comandă suspendată
    V-XPM-VCMS-6X60

    Tip angle (θ)

    Blade Length

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Part parallel to blade length

    Tip diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    6X60°
    9.2
    6
    4
    0.3
    60
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    75.19 €
    ( 89.48 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    · Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.