Înregistrați-vă
Confirmat
  • Diameter Dc(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Diamond Coated Drill DCD (DCD0.6)

Diamond Coated Drill DCD

Cod piesă:

DCD0.6
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    DCD0.6

    Diameter Dc

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Diameter tolerance

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    0.6
    6
    30
    0~-0.014
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    67.30 €
    ( 80.09 € )
    6 zile lucrătoare