Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • blade diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 12 zile lucrătoare

Carbide Rotary Bar A/C Series for Aluminum Cutting (Aluminum Cut) C

Carbide Rotary Bar A/C Series for Aluminum Cutting (Aluminum Cut) C C-1610

Cod piesă:

C-1610
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    C-1610

    blade diameter

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    φ19.1
    25
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    156.77 €
    ( 186.56 € )
    12 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Aluminum Cut: Special cutting edge shape only for light metals and non-ferrous metals (aluminum, magnesium, brass, etc.).
    The chip gullet is wide and the tooth width is thick, making it ideal for cutting plastics.