Înregistrați-vă
Confirmat
  • Particle Size(#)
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Grindstone section length(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Rubber Grindstone For Grinding, GC Hard (DB2413)

Cod piesă:

DB2413
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    DB2413

    Particle Size

    (#)

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    220
    6
    17
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    52.55 €
    ( 62.53 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A rubber grindstone suitable for grinding.
    · Resists scratches and delivers a uniform ground surface thanks to its elastic effect.
    [Applications]
    · Compatible materials: Ceramics, glass, tool steel, alloy steel, stainless steel

    Codul de piesă a fost confirmat