Înregistrați-vă
Confirmat
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Grindstone section length(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Rubber Grindstone For Grinding, Long Shaft #320 (DB3821)

Cod piesă:

DB3821
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    DB3821

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Cantitate minimă per comandă
    4
    13
    10000
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    67.79 €
    ( 80.67 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A rubber grindstone suitable for grinding.
    · Optimal for grinding in deep holes and deep slits.
    [Applications]
    · Compatible materials: Tool steel, alloy steel, stainless steel, aluminum

    Codul de piesă a fost confirmat