Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Wire diameter(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Metal Brush, End, Brass

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă

    Wire diameter

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    0.08
    1 bucăți
    0.1
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    43.18 €
    ( 51.38 € )
    6 zile lucrătoare
    43.18 €
    ( 51.38 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A brush with excellent durability, as well as heat and abrasion resistance, useful for a wade range of applications.
    · Various wire diameters are available.
    [Applications]
    · Compatible materials: Tool steel, alloy steel, general steel, stainless steel, aluminum, copper