Înregistrați-vă
Confirmat
  • Particle Size(#)
  • Width(mm)
  • Thickness(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Abrasive Stone With Fiber Stone Tip, Excellent Grinding, Abrasion Resistance, and Break Resistance (SA5003)

Cod piesă:

SA5003
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SA5003

    Particle Size

    (#)

    Width

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    180
    6
    1
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    24.82 €
    ( 29.54 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A special grindstone that uses ceramic fiber as a cutting edge. A product lineup with abundant variety of sizes and particle sizes.
    · Attach to the dedicated holder.
    · The cutting edge (ceramic fiber) that differs from vitrified grindstones makes it excellent in grindability and abrasion resistance, and does not easily break.
    [Applications]
    · Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper